Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 72.5 mm 29.5 mm Zamak Fekete

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra cikkszám:

10273913

Gyártói cikkszám:

493593

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 13.827,4853 Ft
5 + 5.287,0409 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

13.827 Ft

1 x 13.827,4853 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv anyaga Zamak
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Zamak
Fogótartomány 26.0 mm
Fogantyúhossz 85.0 mm
Szerelőfurat hossza 72.5 mm
Szerelőfurat szélessége 29.5 mm
Vámtarifaszám 7907000090
Fogantyú típusa Behúzós záras fogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot