Menü Keresés

Behúzós nyelves zár Natúr

Essentra cikkszám:

20064372

Gyártói cikkszám:

17021102E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.249,825 Ft
25 - 124 3.035,5899 Ft
125 + 2.732,028 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.250 Ft

1 x 4.249,825 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 80.0 mm
Foglalat magassága 31.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot