Menü Keresés

Behúzós nyelves zár

Essentra cikkszám:

20064334

Gyártói cikkszám:

17021101E

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.968,862 Ft
25 - 124 2.120,6157 Ft
125 + 1.908,5541 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.969 Ft

1 x 2.968,862 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 80.0 mm
Foglalat magassága 31.0 mm
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot