Menü Keresés

Behúzós nyelves zár Natúr

Essentra cikkszám:

20123390

Gyártói cikkszám:

17011102E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 3.241,1157 Ft
25 - 124 2.315,0826 Ft
125 + 2.083,5744 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.241 Ft

1 x 3.241,1157 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 55.0 mm
Foglalat magassága 31.0 mm
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot