Menü Keresés

Behúzós nyelves zár

Essentra cikkszám:

20064310

Gyártói cikkszám:

17011101E

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.309,1149 Ft
25 - 124 1.649,3678 Ft
125 + 1.484,431 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.309 Ft

1 x 2.309,1149 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 55.0 mm
Foglalat magassága 31.0 mm
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot