Menü Keresés

Befejező alátétek

Raktáron

A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.

Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.

  • Anyag: poliamid 6/6
  • Szín: fekete, natúr és fehér
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolású


Sorozat szám: SR1946

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
64 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Belső átmérő Külső átmérő Kompatibilis menetméretek (mind) Típus Alátét típusa Csavar típusa Megveszem
17,2369 Ft - 27,3409 Ft 49530 Raktáron
Natúr
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standard alátét
Süllyesztett csavar
31,0511 Ft - 43,3183 Ft 14100 Raktáron
Fehér
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
16,8262 Ft - 23,4664 Ft 1000 Raktáron
Fekete
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
32,7899 Ft - 45,7142 Ft 103500 Raktáron
Fehér
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
21,5633 Ft - 30,079 Ft 13500 Raktáron
Fehér
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Veszteséggátló alátét
Süllyesztett csavar
14,2112 Ft - 19,8382 Ft 1500 Raktáron
Fehér
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Standard alátét
Süllyesztett csavar
27,1629 Ft - 37,8966 Ft 19 Raktáron
Fehér
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Veszteséggátló alátét
Süllyesztett csavar
19,4138 Ft - 27,1082 Ft 31598 Raktáron
Fekete
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Veszteséggátló alátét
Süllyesztett csavar
32,7899 Ft - 45,7142 Ft 67000 Raktáron
Fekete
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
26,314 Ft - 36,7056 Ft 53000 Raktáron
Fekete
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Veszteséggátló alátét
Süllyesztett csavar
31,0511 Ft - 43,3183 Ft 14000 Raktáron
Fehér
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Veszteséggátló alátét
Süllyesztett csavar
38,2663 Ft - 49,5477 Ft 18000 Raktáron
Fehér
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
18,9757 Ft - 26,451 Ft 4000 Raktáron
Fehér
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
19,1947 Ft - 19,1947 Ft 4800 Raktáron
Fekete
6.4 mm
15.0 mm
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
18,9757 Ft - 26,451 Ft 47500 Raktáron
Fekete
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
15,6625 Ft - 21,8234 Ft 22526 Raktáron
Fekete
2.7 mm
6.8 mm
1
Standard alátét
Süllyesztett csavar
31,0511 Ft - 43,3183 Ft 68000 Raktáron
Fekete
5.3 mm
18.0 mm
3
Veszteséggátló alátét
Süllyesztett csavar
16,8262 Ft - 23,4664 Ft 4150 Raktáron
Fehér
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
14,2112 Ft - 19,8382 Ft 75000 Raktáron
Fehér
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
16,8262 Ft - 23,4664 Ft 57720 Raktáron
Fehér
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Veszteséggátló alátét
Süllyesztett csavar
  • / 4
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.0 mm 12.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

10116302

Ártartomány
27 Ft - 17 Ft

Készletszintek
49530 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Alátét típusa
    Standard alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M5
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Poliamid Fehér

10049082

Ártartomány
43 Ft - 31 Ft

Készletszintek
14100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M5
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Poliamid Fekete

10049150

Ártartomány
23 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M4
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Poliamid Fehér

10049204

Ártartomány
45 Ft - 32 Ft

Készletszintek
103500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M8
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Poliamid Fehér

10048429

Ártartomány
30 Ft - 21 Ft

Készletszintek
13500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M5
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Poliamid Fehér

10048702

Ártartomány
19 Ft - 14 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Standard alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M2.5
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Poliamid Fehér

10048788

Ártartomány
37 Ft - 27 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M6
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Fekete

10048412

Ártartomány
27 Ft - 19 Ft

Készletszintek
31598 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M4
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Poliamid Fekete

10049211

Ártartomány
45 Ft - 32 Ft

Készletszintek
67000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M8
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Fekete

10048450

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
53000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M6
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Poliamid Fehér

10049006

Ártartomány
43 Ft - 31 Ft

Készletszintek
14000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M5
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Poliamid Fehér

10049105

Ártartomány
49 Ft - 38 Ft

Készletszintek
18000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M6
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Poliamid Fehér

10049167

Ártartomány
26 Ft - 18 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M5
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.4 mm 15.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10071991

Ártartomány
19 Ft - 19 Ft

Készletszintek
4800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Külső átmérő
    15.0 mm
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Poliamid Fekete

10049174

Ártartomány
26 Ft - 18 Ft

Készletszintek
47500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M5
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 2.7 mm 6.8 mm Poliamid 6/6 Fekete

10048719

Ártartomány
21 Ft - 15 Ft

Készletszintek
22526 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Standard alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Külső átmérő
    6.8 mm
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.3 mm 18.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10049013

Ártartomány
43 Ft - 31 Ft

Készletszintek
68000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Külső átmérő
    18.0 mm
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Poliamid Fehér

10049044

Ártartomány
23 Ft - 16 Ft

Készletszintek
4150 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M3
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Poliamid Fehér

10049129

Ártartomány
19 Ft - 14 Ft

Készletszintek
75000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M3
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Poliamid Fehér

10048740

Ártartomány
23 Ft - 16 Ft

Készletszintek
57720 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M4