Menü Keresés

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Poliamid Fehér

Ez a befejező alátét a szerelvényfelületek védelmére szolgál a csavarfej meghúzása okozta sérüléssel szemben. Natúr poliamidból készül, és jó hő- és elektromos szigetelést biztosít a szerelvénynek.
Essentra cikkszám:

10049068

Gyártói cikkszám:

007404050001

41500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 39,745 Ft
1000 + 28,5047 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.873 Ft

500 x 39,745 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Csavar típusa Lapos csavar
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Külső átmérő 16.0 mm
Vastagság 3.5 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot