A beállítócsavarok másik tárgyhoz vagy tárggyal való rögzítésére szolgálnak nyomás vagy súrlódás alkalmazásával, például egy csiga vagy egy fogaskerék tengelyhez való rögzítésére.
Termékskálánk natúr poliamid 6/6-ból készül, és a szálméretek, szálhosszúságok és nyílásméretek széles választékában kapható. A beállítócsavarok akkor ideálisak, ha a csavarfejnek az alkalmazásból kiállva kell elhelyezkednie a munkadarabon.
Sorozat szám: SR1957
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,9792 Ft - 24,6653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,8291 Ft - 18,3072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 21,6972 Ft - 21,6972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 13,5713 Ft - 16,7541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 17,5709 Ft - 21,6933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,6288 Ft - 16,827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,9816 Ft - 17,2603 Ft | 450 Raktáron |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,278 Ft - 29,9726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,3759 Ft - 27,6219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,8627 Ft - 17,1184 Ft | 1000 Raktáron |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20,9417 Ft - 25,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,0391 Ft - 17,3332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,2647 Ft - 27,4877 Ft | 1000 Raktáron |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,4717 Ft - 43,7932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 68,9724 Ft - 85,1513 Ft | 1000 Raktáron |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 103,8075 Ft - 128,1584 Ft | 1000 Raktáron |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 74,4714 Ft - 91,9389 Ft | 1000 Raktáron |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz