Menü Keresés

Beállító csavar Hexagonal Socket Drive #4-40 0.750 in Poliamid 6/6

A belső kulcsnyílású csavar natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarnak az alkalmazáson belül bele kell süllyednie a munkadarabba.
Essentra cikkszám:

10323892

Gyártói cikkszám:

010440T075

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,6991 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.699 Ft

1000 x 32,6991 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 1.3 mm
Menethossz 19.1 mm
Menetméret #4-40
Szín Natúr
Csavar típusa Beállító csavar
Meghajtás típusa Hexagonal Socket Drive
Vámtarifaszám 3926909790
Kulcsméret 1.3 mm
Teljes anyag Poliamid 66

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot