Menü Keresés

Banjo gyűrűsvég sapka 15.8 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20752071

Gyártói cikkszám:

20752071

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 68,5733 Ft
1000 - 4999 48,9809 Ft
5000 + 44,0828 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.857 Ft

100 x 68,5733 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 28.0 mm
h2 15.8 mm
H 32.0 mm
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot