Menü Keresés

Banjo gyűrűsvég sapka 24.0 mm 13.8 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20752064

Gyártói cikkszám:

20752064

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 61,4227 Ft
1000 - 4999 43,8733 Ft
5000 + 39,486 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.142 Ft

100 x 61,4227 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 24.0 mm
h2 13.8 mm
H 29.0 mm
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot