Menü Keresés

Banjo gyűrűsvég dugó 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR Natúr

Natural LDPE Banjo Union Plug Without Tab securely protects banjo unions from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10087084

Gyártói cikkszám:

12863

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 73,7856 Ft
5000 + 26,611 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.893 Ft

500 x 73,7856 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.9 mm
ID 12.3 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Dugó típusa Fül nélkül
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot