10313626
HGSR-3
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 35,6831 Ft |
| 5000 + | 32,1148 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Magasság a perem alatt | 0.8 mm |
|---|---|
| Magasság a perem alatt | 0.031 in |
| Belső átmérő | 4.0 mm |
| Belső átmérő | 0.157 in |
| Szerelőfurat átmérő | 8.0 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.315 in |
| Teljes átmérő | 11.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.433 in |
| Teljes magasság | 6.2 mm |
| Teljes magasság | 0.244 in |
| Panelvastagság | 0.70 mm |
| Panelvastagság | 0.028 in |
| Szín | Fekete |
| Típus | Átvezető gyűrű |
| Teljes anyag | Szilikongumi |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz