10313602
HGSR-1
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 41,0129 Ft |
| 5000 + | 36,9096 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Magasság a perem alatt | 0.028 in |
|---|---|
| Magasság a perem alatt | 0.7 mm |
| Belső átmérő | 2.0 mm |
| Belső átmérő | 0.079 in |
| Szerelőfurat átmérő | 0.315 in |
| Szerelőfurat átmérő | 8.0 mm |
| Teljes átmérő | 11.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.433 in |
| Teljes magasság | 6.2 mm |
| Teljes magasság | 0.244 in |
| Panelvastagság | 0.028 in |
| Panelvastagság | 0.70 mm |
| Szín | Fekete |
| Típus | Hole Grommet |
| Teljes anyag | Szilikongumi |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz