Menü Keresés

Membrános átvezetőgyűrű 12.5 mm 9.5 mm TPE

Az egyoldalas membrán tömítés középső fóliával rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző méretű vezetékek áthatolását és a tömítés megtartását, hogy megakadályozza a szennyeződés és a por bejutását.
Essentra cikkszám:

10002636

Gyártói cikkszám:

DGB-5

74224 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 27,3683 Ft
10000 + 23,1104 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.368 Ft

1000 x 27,3683 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső átmérő 9.5 mm
Teljes átmérő 15.7 mm
Teljes magasság 6.4 mm
Panelvastagság 1.5 mm
Típus 2
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Standard RoHs
Standard REACH
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot