Menü Keresés

Öntapadós korong Permanent Preforált 34.0 mm Törlés

Ez az áttetsző, akril alapú tömítő korong használható olyan alkalmazásoknál, ahol szükséges az állandó kötés. Középen perforáltan kapható.
Essentra cikkszám:

10390740

Gyártói cikkszám:

494798

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 9.248,3273 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.248 Ft

1 x 9.248,3273 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Formátum Tekercsen
Eltávolíthatóság Tartós
Mennyiség 2000
Vámtarifaszám 3919108025
Alak Kerek
Adhesive Bond Permanent

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot