The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0130
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.428,4959 Ft - 6.325,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
16.0
|
11.0
|
55.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 4.584,8926 Ft - 6.552,1984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
16.0
|
11.0
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 4.420,2645 Ft - 6.313,4876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.0
|
8.0
|
90.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 3.893,4546 Ft - 5.564,4298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.0
|
8.0
|
70.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 6.947,3058 Ft - 9.922,9587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 6.037,7355 Ft - 8.626,5124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 6.716,8264 Ft - 9.597,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
14.0
|
70.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 5.580,8926 Ft - 7.972,1157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
14.0
|
45.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 7.622,281 Ft - 10.890,1488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
14.0
|
90.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 5.132,281 Ft - 7.330,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
14.0
|
35.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz