Menü Keresés

Vállas csavar M16 20.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Essentra cikkszám:

20757748

Gyártói cikkszám:

20757748

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 7.004,9256 Ft
100 - 199 6.305,2562 Ft
200 - 499 5.605,5868 Ft
500 + 4.901,8016 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.005 Ft

1 x 7.004,9256 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 30.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot