Menü Keresés

Vállas csavar M12 16.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Az Anu-Lok hengeresfejű vállas csavar egy hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavartól. Könnyen meghúzható vagy meglazítható hatszögletű kulccsal. Enyhén mágneses, és rendelkezik Anu-Lokkal, amely egy újrahasználható poliamid anya, ami javítja a csavarok tapadását.
Essentra cikkszám:

20757618

Gyártói cikkszám:

20757618

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.185,7851 Ft
100 - 199 4.667,2066 Ft
200 - 499 4.148,6281 Ft
500 + 3.630,0496 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.186 Ft

1 x 5.185,7851 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 30.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Fej típusa Gombfej
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot