Menü Keresés

Vállas csavar M10 12.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Az Anu-Lok hengeresfejű vállas csavar egy hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavartól. Könnyen meghúzható vagy meglazítható hatszögletű kulccsal. Enyhén mágneses, és rendelkezik Anu-Lokkal, amely egy újrahasználható poliamid anya, ami javítja a csavarok tapadását.
Essentra cikkszám:

20757465

Gyártói cikkszám:

20757465

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.926,3802 Ft
100 - 199 3.535,3884 Ft
200 - 499 3.140,281 Ft
500 + 2.749,2893 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.926 Ft

1 x 3.926,3802 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 25.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Fej típusa Gombfej
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot