Menü Keresés

Vállas csavar M5 6.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Az Anu-Lok hengeresfejű vállas csavar egy hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavartól. Könnyen meghúzható vagy meglazítható hatszögletű kulccsal. Enyhén mágneses, és rendelkezik Anu-Lokkal, amely egy újrahasználható poliamid anya, ami javítja a csavarok tapadását.
Essentra cikkszám:

20756857

Gyártói cikkszám:

20756857

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.247,1736 Ft
100 - 199 2.020,8099 Ft
200 - 499 1.798,562 Ft
500 + 1.572,1984 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.247 Ft

1 x 2.247,1736 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 40.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Fej típusa Gombfej
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot