20756345
20756345
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.679,2066 Ft |
| 100 - 199 | 1.510,4628 Ft |
| 200 - 499 | 1.341,719 Ft |
| 500 + | 1.177,0909 Ft |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 5.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| A/F | 2.0 |
| Fej típusa | Gombfej |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz