20756253
20756253
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.819,1405 Ft |
| 100 - 199 | 1.638,0496 Ft |
| 200 - 499 | 1.456,9587 Ft |
| 500 + | 1.271,7521 Ft |
| d1+0|-0.025 | 3.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 12.0 |
| d2 | M2 |
| d3 | 5.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 1.5 |
| Fej típusa | Gombfej |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz