Menü Keresés

Alumínium tengelyek

Gyártás alatt

Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek a különböző szektorokban, ahol erős és tartós alkatrészekre van szükség. Nagy szilárdság/tömeg arány, korrózióállóság és hővezető képesség jellemzi. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyeknek, és elkerüli a rendszeres karbantartás vagy csere szükségességét.

Hatalmas terhelést képes elviselni, és zord körülmények között is deformáció vagy meghibásodás nélkül működik. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakhoz, hanem önkenő kerámia perselyekhez való használatra készült.

-130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.

  • Nagyszerű szilárdság-tömeg-aránnyal, korrózióállósággal és hővezető képességgel rendelkeznek.
  • A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyek számára, és elkerülhető a rendszeres karbantartás vagy csere.
  • -130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
342 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 tol. h6 l1 Megveszem
61.973,9217 Ft - 68.669,4522 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0
1650.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
300.0
  • / 18
Tengely 20.0 1650.0 +0,-9 Alumínium

20335342

Ártartomány
68.669 Ft - 61.973 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7215508000
Tengely 8.0 300.0 +0,-9 Alumínium

20333560


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7215508000