20173036
20173036
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 186.401,60 Ft |
5 - 9 | 177.080,00 Ft |
10 - 19 | 167.760,00 Ft |
20 - 49 | 158.440,00 Ft |
50 + | 139.800,00 Ft |
Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
---|---|
Vezetősín méret | 25.0 |
l1 | 3060.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d3 | M6 |
h3 | 12.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz