20172916
20172916
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 147.526,61 Ft |
| 5 - 9 | 140.150,30 Ft |
| 10 - 19 | 132.774,40 Ft |
| 20 - 49 | 125.398,50 Ft |
| 50 + | 110.646,70 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 25.0 |
| l1 | 2340.0 |
| w1 | 25.0 |
| h1 | 21.8 |
| d3 | M6 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz