Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20172718
20172718
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 73.807,79 Ft |
| 5 - 9 | 70.118,20 Ft |
| 10 - 19 | 66.428,20 Ft |
| 20 - 49 | 62.738,20 Ft |
| 50 + | 55.354,10 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 25.0 |
| l1 | 1140.0 |
| w1 | 25.0 |
| h1 | 21.8 |
| d3 | M6 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Anyag | Alumínium |