Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20172152
20172152
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 97.838,30 Ft |
| 5 - 9 | 92.947,00 Ft |
| 10 - 19 | 88.055,70 Ft |
| 20 - 49 | 83.164,40 Ft |
| 50 + | 73.377,70 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 20.0 |
| l1 | 1680.0 |
| w1 | 20.0 |
| h1 | 19.3 |
| d3 | M6 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Anyag | Alumínium |