Menü Keresés

Lineáris vezetősín 15.0 3060.0 Alumínium

A 25 mm-es lineáris vezető nagy terhelésű alkalmazásokban használatos a mozgó alkatrészek lineáris irányú vezetésére és alátámasztására. Alacsonyabb szakítószilárdsággal rendelkezik, könnyű és robusztus, mivel alumíniumból készül.
Essentra cikkszám:

20171735

Gyártói cikkszám:

20171735

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 140.350,00 Ft
5 - 9 133.332,00 Ft
10 - 19 126.316,00 Ft
20 - 49 119.296,00 Ft
50 + 105.264,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

140.350 Ft

1 x 140.350,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Hátsó rögzítésű
Vezetősín méret 15.0
l1 3060.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot