20171681
20171681
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 127.162,00 Ft |
| 5 - 9 | 120.804,00 Ft |
| 10 - 19 | 114.444,00 Ft |
| 20 - 49 | 108.088,00 Ft |
| 50 + | 95.372,00 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 15.0 |
| l1 | 2760.0 |
| w1 | 15.0 |
| h1 | 14.3 |
| d3 | M5 |
| h3 | 7.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz