Menü Keresés

Lineáris vezetősín 25.0 7.0 1680.0 Alumínium

A 25 mm-es lineáris vezető nagy terhelésű alkalmazásokban használatos a mozgó alkatrészek lineáris irányú vezetésére és alátámasztására. Alacsonyabb szakítószilárdsággal rendelkezik, könnyű és robusztus, mivel alumíniumból készül.
Essentra cikkszám:

20170868

Gyártói cikkszám:

20170868

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 92.066,80 Ft
5 - 9 87.464,00 Ft
10 - 19 82.860,00 Ft
20 - 49 78.256,00 Ft
50 + 69.052,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

92.067 Ft

1 x 92.066,80 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Standard
Vezetősín méret 25.0
l1 1680.0
w1 25.0
h1 21.8
d1 7.0
d2 11.0
h2 8.9
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot