20170042
20170042
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 30.004,80 Ft |
| 5 - 9 | 28.504,00 Ft |
| 10 - 19 | 27.004,00 Ft |
| 20 - 49 | 25.504,00 Ft |
| 50 + | 22.504,00 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 20.0 |
| l1 | 600.0 |
| w1 | 20.0 |
| h1 | 19.3 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.4 |
| h2 | 7.7 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 30.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz