20169961
20169961
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 157.867,22 Ft |
| 5 - 9 | 149.973,90 Ft |
| 10 - 19 | 142.081,40 Ft |
| 20 - 49 | 134.188,90 Ft |
| 50 + | 118.399,80 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 15.0 |
| l1 | 4000.0 |
| w1 | 15.0 |
| h1 | 14.0 |
| d1 | 4.4 |
| d2 | 7.5 |
| h2 | 6.2 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz