Menü Keresés

Hatszögletű csavarok M5 10.0 3.5 Bézs PEEK

Hatszögletű csavarok fokozott nyírószilárdsággal és igazítással az összeszerelés során. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20832964

Gyártói cikkszám:

20832964

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 765,5206 Ft
100 + 695,5537 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

15.310 Ft

20 x 765,5206 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 ±0.2 10.0
h1 3.5
l2 1.6
A/F 8.0
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot