A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát..
Sorozat szám: SR2051
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatméret | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,2878 Ft - 28,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
14,0607 Ft - 15,7446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csíptethető
|
||
24,1782 Ft - 28,7648 Ft | 2000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csíptethető
|
||
26,6838 Ft - 31,4619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csíptethető
|
||
23,8907 Ft - 28,2581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Snap-Lock
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csíptethető
|
||
18,3045 Ft - 20,135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | 3000 Raktáron |
|
Natúr
|
|
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Csíptethető
|
||
18,0994 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,9078 Ft - 20,9746 Ft | 3000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
16,8398 Ft - 20,0162 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Csíptethető
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz