A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát..
Sorozat szám: SR2051
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatméret | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,4258 Ft - 26,67 Ft | 12000 Raktáron |
|
Natúr
|
|
Fenyő
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 17,7205 Ft - 19,4926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 24,8218 Ft - 26,985 Ft | 14000 Raktáron |
|
Natúr
|
|
Fenyő
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 24,3289 Ft - 28,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 20,7419 Ft - 24,4658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Fenyő
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 17,9078 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 17,0703 Ft - 20,463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 23,3157 Ft - 27,7516 Ft | 1000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 23,5211 Ft - 27,9707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | 1000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Snap-Lock
|
||
| 17,8805 Ft - 20,9746 Ft | 3000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 17,0703 Ft - 20,463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 17,7161 Ft - 20,9746 Ft | 17000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz