A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát..
Sorozat szám: SR2051
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatméret | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csíptethető
|
||
25,6432 Ft - 30,5172 Ft | 1000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csíptethető
|
||
23,1925 Ft - 27,6147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Snap-Lock
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csíptethető
|
||
22,5764 Ft - 26,848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Csíptethető
|
||
34,3644 Ft - 38,1978 Ft | 80 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.457 in
11.6 mm
|
Csíptethető
|
||
34,3644 Ft - 38,1978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.61 in
15.5 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
18,0994 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,0703 Ft - 20,463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,3652 Ft - 19,1017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csíptethető
|
||
80,6537 Ft - 111,7048 Ft | 8500 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
1.378 in
35.0 mm
|
Csíptethető
|
||
123,8214 Ft - 123,8214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
Csíptethető
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz