Menü Keresés

Omega kötegelők 3.5 mm 12.0 mm PA66 Natúr

This hinged twist lock is made of natural nylon 6/6. It has a wire bundle diameter of 3.5 mm and is fastened through a 4.8 mm hole on a panel thickness of 5.6 mm. It is secured with a system of anti-rotation holes.
Essentra cikkszám:

10036167

Gyártói cikkszám:

TLHS90-300-01

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 121,6993 Ft
2500 + 98,3698 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 11000

Teljes ár:

60.850 Ft

500 x 121,6993 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot