10113073
STL9-350-24M-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
| 5000 + | 17,497 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimális kompatibilis kábelátmérő | 7.6 mm |
|---|---|
| Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.299 in |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.402 in |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 10.2 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.063 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 1.6 mm |
| Talpszélesség | 0.622 in |
| Talpszélesség | 15.8 mm |
| Távtartó hossza | 0.945 in |
| Távtartó hossza | 24.0 mm |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Clip On |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz