10113066
STL9-350-22M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
5000 + | 17,497 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 7.6 mm |
---|---|
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.299 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.402 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 10.2 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.063 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 1.6 mm |
Talpszélesség | 15.8 mm |
Talpszélesség | 0.622 in |
Távtartó hossza | 22.0 mm |
Távtartó hossza | 0.866 in |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Teljes anyag | Poliamid 66 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz