Menü Keresés

Omega kötegelők Negyedfordulatos 7.6 mm PA Natúr

Ez a tekert-omega kötegelő természetes poliamidból készül, és a kábel- és huzalkötegek köré csavarható, hogy biztonságosan vezethesse őket. A tekert-omega kötegelő egy negyedfuratba pattintható, és levehető. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10112953

Gyártói cikkszám:

STL9-250-24M-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 20,9746 Ft
5000 + 17,497 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.975 Ft

1000 x 20,9746 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis kábelátmérő 5.1 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 7.6 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 1.6 mm
Talpszélesség 15.8 mm
Távtartó hossza 24.0 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja Clip On
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot