Menü Keresés

Omega kötegelők 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natúr

Az álló tekert kötegelők egyszerű megoldást kínálnak a vezetékek gyors rögzítésére biztonságos távolságban más, esetleg zavaró elemektől. Egyszerű eltekerés elég a vezetékek rögzítéséhez a helyükön, időt és energiát takarítva meg ezzel.
Essentra cikkszám:

10034392

Gyártói cikkszám:

STL5-600-12M-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 20,9746 Ft
5000 + 17,497 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.975 Ft

1000 x 20,9746 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatméret 6.5 mm
Minimális kompatibilis kábelátmérő 12.7 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 15.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 1.6 mm
Talpszélesség 19.0 mm
Távtartó hossza 12.0 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja Csíptethető
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E71558
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot