Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10634677
STL5-600-12M-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 23,829 Ft |
| 5000 + | 19,902 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatméret | 6.5 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatméret | 0.256 in |
| Minimális kompatibilis kábelátmérő | 12.7 mm |
| Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.5 in |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.598 in |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 15.2 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.063 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 1.6 mm |
| Talpszélesség | 0.748 in |
| Talpszélesség | 19.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.472 in |
| Távtartó hossza | 12.0 mm |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Nyomó |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E71558 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz