10033784
STL3-350-10M-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
5000 + | 17,497 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatméret | 7.9 mm |
---|---|
Kompatibilis furatméret | 0.311 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.299 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 7.6 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.402 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 10.2 mm |
Teljes magasság | 1.646 in |
Teljes magasság | 41.8 mm |
Távtartó hossza | 0.394 in |
Távtartó hossza | 10.0 mm |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Fir Tree |
Teljes anyag | Poliamid 66 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz