10033616
STL2-750-10M-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
5000 + | 17,9078 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatméret | 0.217 in |
---|---|
Kompatibilis furatméret | 5.5 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 17.8 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.701 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.799 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 20.3 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.079 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 2.0 mm |
Talpszélesség | 0.571 in |
Talpszélesség | 14.5 mm |
Teljes magasság | 2.157 in |
Teljes magasság | 54.8 mm |
Távtartó hossza | 0.394 in |
Távtartó hossza | 10.0 mm |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Teljes anyag | Poliamid 66 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz