10029589
STL-J-250-8M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
5000 + | 17,9762 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatméret | 4.8 mm |
---|---|
Kompatibilis furatméret | 0.189 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 5.1 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.201 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.299 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 7.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.079 in |
Talpszélesség | 14.3 mm |
Talpszélesség | 0.563 in |
Teljes magasság | 1.398 in |
Teljes magasság | 35.5 mm |
Távtartó hossza | 8.0 mm |
Távtartó hossza | 0.315 in |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Teljes anyag | Poliamid 66 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz