Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10029541
STL-J-250-4M-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 25,0955 Ft |
5000 + | 21,3168 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatméret | 0.189 in |
---|---|
Kompatibilis furatméret | 4.8 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.201 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 5.1 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 7.6 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.299 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.079 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 2.0 mm |
Talpszélesség | 14.3 mm |
Talpszélesség | 0.563 in |
Teljes magasság | 31.5 mm |
Teljes magasság | 1.24 in |
Távtartó hossza | 0.157 in |
Távtartó hossza | 4.0 mm |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Csíptethető |
Teljes anyag | Poliamid 66 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz