Menü Keresés

Omega kötegelők 32.5 mm 4.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

Az álló tekert kötegelők egyszerű megoldást kínálnak a vezetékek gyors rögzítésére biztonságos távolságban más, esetleg zavaró elemektől. Egyszerű eltekerés elég a vezetékek rögzítéséhez a helyükön, időt és energiát takarítva meg ezzel.
Essentra cikkszám:

10031704

Gyártói cikkszám:

STL-5-600-3-01

47000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 24,5025 Ft
5000 + 22,275 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

24.503 Ft

1000 x 24,5025 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 43.9 mm
Távtartó hossza 4.8 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E70062
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot