10030813
STL-3-250-20-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 20,9746 Ft |
| 5000 + | 17,497 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatméret | 7.9 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatméret | 0.311 in |
| Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.201 in |
| Minimális kompatibilis kábelátmérő | 5.1 mm |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 7.6 mm |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.299 in |
| Teljes magasság | 59.6 mm |
| Teljes magasság | 2.346 in |
| Távtartó hossza | 31.8 mm |
| Távtartó hossza | 1.252 in |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Fir Tree |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| UL/CSA leírás | UL E71558 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz