Menü Keresés

Omega kötegelők 19.1 mm 4.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

Az álló tekert kötegelők egyszerű megoldást kínálnak a vezetékek gyors rögzítésére biztonságos távolságban más, esetleg zavaró elemektől. Egyszerű eltekerés elég a vezetékek rögzítéséhez a helyükön, időt és energiát takarítva meg ezzel.
Essentra cikkszám:

10029879

Gyártói cikkszám:

STL-1-250-3-01

1760 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 16999 20,6802 Ft
17000 + 18,8002 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.680 Ft

1000 x 20,6802 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 32.3 mm
Távtartó hossza 4.8 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E70062
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot